Danfoss logo
Sight glass, SGP 16s I_014L0128, 014L0204, 014L1204

SGP 16s N, Kijkglas, Soldeer, ODF, 16 mm, Soldeer, ODM, 16 mm

014L0204

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 16, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODM, Uitgangsgrootte [mm]: 16, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 28

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 ontst.-bron beoordelingJa
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Geel: min. vochtcon. bij 25 °CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Geel: min. vochtcon. bij 43 °CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
GoedkeuringC UL US LISTEDEAC
Goedkeuring bestandsnaamREF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4
Groen: max. vochtcon. bij 25 °CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Groen: max. vochtcon. bij 43 °CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat28 pc
Identiek product014L1204
Ingangsgrootte [inch]5/8 inch
Ingangsgrootte [mm]16.00 mm
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Material DescriptionSGP 16s N Sight Glass M/28
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
Olievrije koelmiddelenR1234ze(E)R134aR513AR515B
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresNee
ProductgroepKijkglazen
ProductnaamKijkglas
Productnaam SCIP-dossierSG & SGP with indicator
ProducttypeSGP 16s N
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-dossiernr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]175 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODM
Uitgangsgrootte [inch]5/8 inch
Uitgangsgrootte [mm]16.00 mm
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
UL-keuringsdossiernaamREF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4
VerpakkingMulti-verpakking
VochtindicatorN-indicator
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.206 Kilogram
Netto gewicht0.186 Kilogram
Volume0.277 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428839044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm