SGP 19 I, Kijkglas, Flare, 19 mm, Flare, 19 mm
014L0028
Type inlaataansluiting: Flare, Ingangsgrootte [mm]: 19, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Uitgangsgrootte [mm]: 19, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 36
014L0028
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Messing |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Geel: min. vochtcon. bij 25 °C | R22: 300 ppm |
| Geel: min. vochtcon. bij 43 °C | R22: 500 ppm |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDEAC |
| Goedkeuring bestandsnaam | REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4 |
| Groen: max. vochtcon. bij 25 °C | R22: 150 ppm |
| Groen: max. vochtcon. bij 43 °C | R22: 250 ppm |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 36 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 3/4 inch |
| Ingangsgrootte [mm] | 19.00 mm |
| Interne/externe inlaat | Extern |
| Interne/Externe uitlaat | Extern |
| Koelmiddel(en) | R22 |
| Material Description | SGP 19 I Sight Glass M/36 |
| Max. Werkdruk [bar] | 52.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 754 psig |
| Onderhoud geschikt | Nee |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Algemeen toebehoren |
| Productgroep | Kijkglazen |
| Productnaam | Kijkglas |
| Productnaam SCIP-dossier | SG & SGP with indicator |
| Producttype | SGP 19 I |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-dossiernr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Type inlaataansluiting | Flare |
| Type uitlaat aanlsuiting | Flare |
| Uitgangsgrootte [inch] | 3/4 inch |
| Uitgangsgrootte [mm] | 19.00 mm |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R22 |
| UL-keuringsdossiernaam | REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vochtindicator | I-indicator |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.548 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.504 Kilogram |
| Volume | 0.283 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838092 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |