Danfoss logo
LLG 185 F - 2512+078

Kijkglas, LLG 185 F

2512+078

Producttype: LLG 185 F, Uitrusting: Kijkadapter, Max. Werkdruk [bar]: 25, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 30, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringEAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R717
Material DescriptionLLG 185 F LIQUID LEVEL GLASSES
Max. Werkdruk [bar]25.0 bar
Max. Werkdruk [psig]363 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingVloeistofpeilglazen
ProductgroepKijkglazen
ProductnaamKijkglas
Kenmerkend
Waarde
Productnaam SCIP-dossierLLG
ProducttypeLLG 185 F
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]185 mm
Temperatuurbereik [°C] [Max]30 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]86 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
UitrustingKijkadapter
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.773 Kilogram
Netto gewicht6.895 Kilogram
Volume16.64 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428200110
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm