Danfoss logo
LLG 1550 SF - 2512+072

Kijkglas, LLG 1550 SF

2512+072

Producttype: LLG 1550 SF, Uitrusting: SNV-ST en kijkadapter, Max. Werkdruk [bar]: 25, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 30, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
CategorieArt. 4, par. 3
CombinatieLLG 740 + LLG 740
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringEAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R717
Material DescriptionLLG 1550 SF Liquid level glasses
Max. Werkdruk [bar]25.0 bar
Max. Werkdruk [psig]363 psig
Overige RoHS-documentatieSaudi Arabia RoHS
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingVloeistofpeilglazen
ProductgroepKijkglazen
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamKijkglas
Productnaam SCIP-dossierLLG
ProducttypeLLG 1550 SF
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]1550 mm
Temperatuurbereik [°C] [Max]30 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]86 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
UitrustingSNV-ST en kijkadapter
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht51 Kilogram
Netto gewicht38.832 Kilogram
Volume99.04 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428200127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm