Kijkglas, LLG 590 SF
2512+068
Producttype: LLG 590 SF, Uitrusting: SNV-ST en kijkadapter, Max. Werkdruk [bar]: 25, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 30, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
2512+068
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Combinatie | LLG 185 + LLG 335 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuring | EAC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R717 |
| Material Description | LLG 590 SF Liquid level glasses |
| Max. Werkdruk [bar] | 25.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 363 psig |
| Overige RoHS-documentatie | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Vloeistofpeilglazen |
| Productgroep | Kijkglazen |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Kijkglas |
| Productnaam SCIP-dossier | LLG |
| Producttype | LLG 590 SF |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Sigth glass length [mm] | 590 mm |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 86 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Uitrusting | SNV-ST en kijkadapter |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 20.21 Kilogram |
| Netto gewicht | 18.47 Kilogram |
| Volume | 42.97 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200165 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |