Danfoss logo
LLG 740 S - 2512+059

Kijkglas, LLG 740 S

2512+059

Producttype: LLG 740 S, Uitrusting: SNV-ST, Max. Werkdruk [bar]: 25, Temperatuurbereik [°C]: -10 - 100, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
CategorieArt. 4, par. 3
Combinatie1 voor en 2 achter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringEAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R717
Material DescriptionLLG 740 S Liquid level glasses
Max. Werkdruk [bar]25.0 bar
Max. Werkdruk [psig]363 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingVloeistofpeilglazen
ProductgroepKijkglazen
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamKijkglas
Productnaam SCIP-dossierLLG
ProducttypeLLG 740 S
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]740 mm
Temperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]14 °F
UitrustingSNV-ST
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht20.991 Kilogram
Netto gewicht19.19 Kilogram
Volume50.49 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428200226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm