Danfoss logo
Kijkglas, LLE-product-details

Kijkglas, LLE

1100-R

Bodymateriaal: Staal, Insteeklengte [inch]: 3

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSquare end
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Insteeklengte [inch]3.000 in
Kenmerkend
Waarde
LensReflex
Material DescriptionLevel Eye 2" Long square end
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamKijkglas
ProducttypeLLE
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.88 Kilogram
Netto gewicht0.88 Kilogram
Volume0.275 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428336673
Proposition 65No significant risk