Danfoss logo
080Z2837, 080Z2839, 080Z2840, 080Z2841, 080Z2842

Gasdetectiesensor, DGS

080Z2842

Type sensor 1: Pellistor, Koudemiddel bereik [ppm] sensor1: 0 - 5000

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Alarmlimieten hoog [ppm] sensor1800 ppm
Alarmlimieten laag [ppm] sensor1800 ppm
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R290
Koudemiddel bereik [ppm] sensor1 [max.]5000 ppm
Koudemiddel bereik [ppm] sensor1 [min.]0 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-PE Propane + LED&Buzz
Onderdelen bijgevoegdKabelwartelsKalibratiecert.
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepSensoren
ProductnaamGasdetectiesensor
ProducttypeDGS
Kenmerkend
Waarde
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactie vertraging [s]0 s
Relatief vochtigheid (RV) [%] [min.]15 % RH
Relatieve vochtigheid (RV) [%] [max.]90 % RH
Stroomverbruik [A]0.25 A
Temperatuurbereik [°C] [Max]60 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]140 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Type sensor 1Pellistor
UitrustingZoemer & licht
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]27 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]21 V
Voedingsspanning [V] DC [max.]29.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]19.00 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht386 Gram
Netto gewicht168 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.276 Liter
EAN/UPC5715162983324