Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

Gasdetectiesensor, DGS

080Z2834

Type sensor 1: Halfgeleider, Koudemiddel bereik [ppm] sensor1: 0 - 2000

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Alarmlimieten hoog [ppm] sensor1500 ppm
Alarmlimieten laag [ppm] sensor1500 ppm
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringCEETL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R134aR407AR407FR417AR422AR422DR427AR438AR449AR450A
Koudemiddel bereik [ppm] sensor1 [max.]2000 ppm
Koudemiddel bereik [ppm] sensor1 [min.]0 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.2
Onderdelen bijgevoegdKabelwartelsKalibratiecert.
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepSensoren
ProductnaamGasdetectiesensor
Kenmerkend
Waarde
ProducttypeDGS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactie vertraging [s]0 s
Relatief vochtigheid (RV) [%] [min.]15 % RH
Relatieve vochtigheid (RV) [%] [max.]90 % RH
Stroomverbruik [A]0.25 A
Temperatuurbereik [°C] [Max]60 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-35 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]140 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-31 °F
Type sensor 1Halfgeleider
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]27 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]21 V
Voedingsspanning [V] DC [max.]29.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]19.00 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht375 Gram
Netto gewicht263 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.23 Liter
EAN/UPC5715162982853