Danfoss logo
DGS Hand held Service Tool

Servicekit, DGS

080Z2820

Gas detecting sensor version: Hand Held Service tool

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdeling25
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
Gasdetectie sensorversieHand Held Service tool
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionHand Held Service tool
PFAS-gehalte [Ja/Nee]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepSensors spare parts
ProductnaamServicekit
Kenmerkend
Waarde
ProducttypeDGS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Relatief vochtigheid (RV) [%] [min.]0 % RH
Relatieve vochtigheid (RV) [%] [max.]90 % RH
Temperatuurbereik [°C] [Max]40 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]104 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]14 °F
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.412 Kilogram
Netto gewicht0.2 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume4.348 Liter
EAN/UPC5702428654043