Gasdetectiesensor, DGS
080Z2812
Type sensor 1: Pellistor, Koudemiddel bereik [ppm] sensor1: 0 - 5000
080Z2812
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdeling | 25 |
| Alarmlimieten hoog [ppm] sensor1 | 800 ppm |
| Alarmlimieten laag [ppm] sensor1 | 800 ppm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R290 |
| Koudemiddel bereik [ppm] sensor1 [max.] | 5000 ppm |
| Koudemiddel bereik [ppm] sensor1 [min.] | 0 ppm |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-PE Propane + LED&Buzz |
| Onderdelen bijgevoegd | KabelwartelsKalibratiecert. |
| PFAS-gehalte [Ja/Nee] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Gasdetectiesensor |
| Producttype | DGS |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Reactie vertraging [s] | 0 s |
| Relatief vochtigheid (RV) [%] [min.] | 15 % RH |
| Relatieve vochtigheid (RV) [%] [max.] | 90 % RH |
| Stroomverbruik [A] | 0.25 A |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 140 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Type sensor 1 | Pellistor |
| Uitrusting | Zoemer & licht |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 27 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 21 V |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 29.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 19.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.36 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.25 Kilogram |
| Volume | 1.276 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428557023 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |