Danfoss logo
DGS-IR CO2 with 5 m cable + Buzzer and Light

Gasdetectiesensor, DGS

080Z2808

Type sensor 1: Infrarood, Koudemiddel bereik [ppm] sensor1: 0 - 20000

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdeling25
Alarmlimieten hoog [ppm] sensor15000 ppm
Alarmlimieten laag [ppm] sensor15000 ppm
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
Frequentie [Hz]50/60 Hz
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R744
Koudemiddel bereik [ppm] sensor1 [max.]20000 ppm
Koudemiddel bereik [ppm] sensor1 [min.]0 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2 - 5m + LED&Buzz
Onderdelen bijgevoegdKabelwartelsKalibratiecert.
PFAS-gehalte [Ja/Nee]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepSensoren
ProductnaamGasdetectiesensor
ProducttypeDGS
Kenmerkend
Waarde
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactie vertraging [s]0 s
Relatief vochtigheid (RV) [%] [min.]15 % RH
Relatieve vochtigheid (RV) [%] [max.]90 % RH
Stroomverbruik [A]0.25 A
Temperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-35 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]122 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-31 °F
Type sensor 1Infrarood
UitrustingZoemer & licht
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]27 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]21 V
Voedingsspanning [V] DC [max.]29.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]19.00 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.769 Kilogram
Netto gewicht0.55 Kilogram
Volume3.677 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428557054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm