Gasdetectiesensor, DGS
080Z2802
Type sensor 1: Infrarood, Koudemiddel bereik [ppm] sensor1: 0 - 20000
080Z2802
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdeling | 25 |
| Alarmlimieten hoog [ppm] sensor1 | 5000 ppm |
| Alarmlimieten laag [ppm] sensor1 | 5000 ppm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Gasdetectie sensorversie | R744 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R744 |
| Koudemiddel bereik [ppm] sensor1 [max.] | 20000 ppm |
| Koudemiddel bereik [ppm] sensor1 [min.] | 0 ppm |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-IR 2 * CO2 - 5m |
| Onderdelen bijgevoegd | KabelwartelsKalibratiecert. |
| PFAS-gehalte [Ja/Nee] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Gasdetectiesensor |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Producttype | DGS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Reactie vertraging [s] | 0 s |
| Relatief vochtigheid (RV) [%] [min.] | 15 % RH |
| Relatieve vochtigheid (RV) [%] [max.] | 90 % RH |
| Stroomverbruik [A] | 0.25 A |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -35 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 122 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -31 °F |
| Type sensor 1 | Infrarood |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 27 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 21 V |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 29.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 19.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.131 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.919 Kilogram |
| Volume | 3.825 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428557115 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |