Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G4011

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9536-E3BF08-0 I/28

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- voedingPin 4
+ uitgangPin 3
+ voedingPin 1
Afmeting drukaansluiting7/16-20
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]17.0 mm
Drukaansluiting standardISO 8434-1
Drukbereik [bar] [Max]59.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]-1.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]855.50 psi
Drukbereik [psi] [min.]-14.50 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
El. aansl. maat4 pin
Elektrische aansluitingM12 x 1
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Foutsignaalniveau2.00
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-30 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]32 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
GoedkeuringsnormE31024
Hoeveelheid per verpakkingsformaat28 pc
Hoog clipniveau99.00
Identiek product076G1038
intrinsiek veiligNo
Laag clipniveau4.00
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatFemale
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMale
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionSensor DST P310-9536-E3BF08-0 I/28
Max. overbelastingdruk [bar]360.0 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]1.00 %
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 %
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Opmerking drukaansluitingFlare 1/4 in w/ valvedepressor
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensors
ProductnaamPressure transmitter
Productnaam SCIP-dossierDST P300
ProducttypeDST P310
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.]90.0 %
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.]10.0 %
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]2 ms
SCIP-dossiernr.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Specificatie sleutelDST P310-9536-E3BF08-0 I/28
Standaard elektrische aansluitingenIEC 61076-2-101
Stroom diagramNo
Type drukaansluitingUNF
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustrial pack
Voedingsspanning [V] DC [max.]5.50 V
Voedingsspanning [V] DC [min]4.50 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.116 Kilogram
Netto gewicht0.106 Kilogram
Volume0.251 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255016762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm