Danfoss logo
 P310_076G1021_RoundPacard_UNF_ PN

Druktransmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

076G1021

Elektrische aansluiting: Ronde Metri-Pack Packard, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: DST P310-9736-C2BD07-3

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ uitgangPen 3
+ voedingPen 1
Aanp. nul punt en spanNee
Afmeting drukaansluiting7/16-20
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]27.0 mm
Drukaansluiting standardASME B1.1
Drukbereik [bar] [Max]159.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]-1.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]2306.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]-14.50 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
El. aansl. maat3 pennen
Elektrische aansluitingRonde Metri-Pack Packard
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Foutsignaalniveau2.00
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]125 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]257 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-40 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
GoedkeuringsnormE227388E31024
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Hoog clipniveau99.00
intrinsiek veiligNee
Laag clipniveau4.00
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionSensor DST P310-9736-C2BD07-3
Max. overbelastingdruk [bar]960.0 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierDST P300
ProducttypeDST P310
PulsdemperYes
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
SCIP-dossiernr.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Specificatie sleutelDST P310-9736-C2BD07-3
Standaard elektrische aansluitingen150.2 SERIES
Stroom diagramNee
Type drukaansluitingUNF
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]5.50 V
Voedingsspanning [V] DC [min]4.50 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.131 Kilogram
Netto gewicht0.115 Kilogram
Volume0.253 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424608736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm