Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Druktransmitter, DST P110, -1 bar - 35 bar, -14.5 psi - 507.63 psi

075G4233

Elektrische aansluiting: Ronde Metri-Pack Packard, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: DST P110-AU31-C2BF08-0

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen A
+ voedingPen B
Afmeting drukaansluiting7/16-20
Batterijen inbegrepenNo
Behuizing materiaal304L
Beschermingsklasse-IP behuizingIP69K
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]27.0 mm
Drukaansluiting standardSAE J513 45° flare
Drukbereik [bar] [Max]35.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]-1.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]507.63 psi
Drukbereik [psi] [min.]-14.50 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
El. aansl. maat3 pennen
Elektrische aansluitingRonde Metri-Pack Packard
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Foutsignaalniveau3.00
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]100 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat60 pc
Hoog clipniveau21.50
Identiek product075G1291
Kleur elektrische connectorblack
Laag clipniveau3.80
Kenmerkend
Waarde
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Materiaal nat deel304L/316L
Material DescriptionSensor DST P110 mA -1 - 35 bar SG
Max. overbelastingdruk [bar]143.0 bar
Max. overbelastingdruk [psi]2073 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeDST P110
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]2 ms
Specificatie sleutelDST P110-AU31-C2BF08-0
Standaard elektrische aansluitingen150.2 SERIES
TEB in CTR ±FS [%]3.00 % RH
Type drukaansluitingUNF
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]28.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]8.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.074 Kilogram
Netto gewicht0.062 Kilogram
Volume0.086 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162981726
Proposition 65No significant risk