Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Druktransmitter, DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4221

Elektrische aansluiting: Ronde Metri-Pack Packard, Type drukaansluiting: G, Specificatie sleutel: DST P110-2011-C2GB04-1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen A
+ voedingPen B
Afmeting drukaansluiting1/4-A
Batterijen inbegrepenNo
Behuizing materiaal304L
Beschermingsklasse-IP behuizingIP69K
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]27.0 mm
Drukaansluiting standardISO 1179-2
Drukbereik [bar] [Max]10.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]145.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maat3 pennen
Elektrische aansluitingRonde Metri-Pack Packard
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]100 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat60 pc
Hoog clipniveau20.50
Identiek product075G1279
Kleur elektrische connectorblack
Laag clipniveau3.80
Kenmerkend
Waarde
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Materiaal nat deel304L/316L
Material DescriptionSensor DST P110-2011-C2GB04-1 I/60
Max. overbelastingdruk [bar]40.0 bar
Max. overbelastingdruk [psi]580 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeDST P110
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]2 ms
Specificatie sleutelDST P110-2011-C2GB04-1
Standaard elektrische aansluitingen150.2 SERIES
TEB in CTR ±FS [%]3.00 % RH
Type drukaansluitingG
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]28.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]8.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.07 Kilogram
Netto gewicht0.059 Kilogram
Volume0.086 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162938065
Proposition 65No significant risk