Danfoss logo
DST_P140_Round Packard

Druktransmitter, DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi

075G4161

Elektrische aansluiting: Ronde Metri-Pack Packard, Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Specificatie sleutel: DST P110-T136-C2AC04-0

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen A
+ voedingPen B
Afmeting drukaansluiting1/4-18
Batterijen inbegrepenNo
Behuizing materiaal304L
Beschermingsklasse-IP behuizing6769K
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]27.0 mm
Drukaansluiting standardANSI B1.20.1
Drukbereik [bar] [Max]49.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]-1.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]710.50 psi
Drukbereik [psi] [min.]-14.50 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat3 pennen
Elektrische aansluitingRonde Metri-Pack Packard
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]100 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat60 pc
Identiek product075G1202
Kleur elektrische connectorblack
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Kenmerkend
Waarde
Materiaal nat deel304L/316L
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(-1 - 49bar SG)
Max. overbelastingdruk [bar]200.0 bar
Max. overbelastingdruk [psi]2900 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeDST P110
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]2 ms
Specificatie sleutelDST P110-T136-C2AC04-0
Standaard elektrische aansluitingen150.2 SERIES
TEB in CTR ±FS [%]2.50 % RH
Type drukaansluitingNPT
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]28.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]8.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.067 Kilogram
Netto gewicht0.055 Kilogram
Volume0.165 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162460450
Proposition 65No significant risk