Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M12x1, 7/16-20 UNF

Druktransmitter, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

075G4069

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: DST P110-C831-A5BF08-0

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 3
+ voedingPen 1
Afmeting drukaansluiting7/16-20
Batterijen inbegrepenNo
Behuizing materiaal304L
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]27.0 mm
Drukaansluiting standardSAE J513 45° flare
Drukbereik [bar] [Max]30.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]435.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat4 pennen
Elektrische aansluitingM12 x 1
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Foutsignaalniveau21.50
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat60 pc
Hoog clipniveau20.00
Identiek product075G1092
Kenmerkend
Waarde
Kleur elektrische connectorblack
Laag clipniveau4.00
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Materiaal nat deel304L/316L
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(0-30 bar SG)
Max. overbelastingdruk [bar]120.0 bar
Max. overbelastingdruk [psi]1740 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeDST P110
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]2 ms
Specificatie sleutelDST P110-C831-A5BF08-0
Standaard elektrische aansluitingenIEC 61076-2-101
TEB in CTR ±FS [%]2.00 % RH
Type drukaansluitingUNF
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.071 Kilogram
Netto gewicht0.058 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424589585
Proposition 65No significant risk