Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Solder tube

Druktransmitter, DST P110, 0 bar - 33 bar, 0 psi - 478.62 psi

075G1328

Elektrische aansluiting: Ronde Metri-Pack Packard, Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Afmeting drukaansluiting: Soldeerleiding, Specificatie sleutel: DST P110-BT26-C2EB07-0

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen A
+ uitgangPen C
+ voedingPen B
Afmeting drukaansluitingSoldeerleiding
Batterijen inbegrepenNo
Behuizing materiaal304L
Beschermingsklasse-IP behuizingIP69K
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]27.0 mm
Drukaansluiting standardVoor soldeerbuis
Drukbereik [bar] [Max]33.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]478.62 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieAbsolute
El. aansl. maat3 pennen
Elektrische aansluitingRonde Metri-Pack Packard
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Foutsignaalniveau0.00
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]135 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat28 pc
Hoog clipniveau92.00
Identiek product075G4260
Kleur elektrische connectorblack
Kenmerkend
Waarde
Laag clipniveau8.00
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Materiaal nat deel304L/316L
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio 0 - 33 bar Abs
Max. overbelastingdruk [bar]132.0 bar
Max. overbelastingdruk [psi]1914 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]135 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeDST P110
PulsdemperNo
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]2 ms
Specificatie sleutelDST P110-BT26-C2EB07-0
Standaard elektrische aansluitingen150.2 SERIES
TEB in CTR ±FS [%]3.00 % RH
Type drukaansluitingSoldeer, ODM
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC5.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.068 Kilogram
Netto gewicht0.057 Kilogram
Volume0.109 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255100638
Proposition 65No significant risk