Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Druktransmitter, DST P070, 0 bar - 30 bar, 435 psi

074G4024

Elektrische aansluiting: Ronde Metri-Pack Packard, Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Afmeting drukaansluiting: Soldeerleiding, Specificatie sleutel: DST P070 MA 0-30BAR SG I/64

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen A
+ voedingPen B
Afmeting drukaansluitingSoldeerleiding
Batterijen inbegrepenNo
Behuizing materiaal304L
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardVoor soldeerbuis
Drukbereik [bar] [Max]30.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi]435.00 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
El. aansl. maat2 pennen
Elektrische aansluitingRonde Metri-Pack Packard
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule7(a)7(c)-I
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]125 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat64 pc
Hoog clipniveau20.50
Identiek productNONE
Kleur elektrische connectorblack
Laag clipniveau3.80
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Materiaal nat deel304L/other
Material DescriptionSensor DST P070 mA 0-30bar SG I/64
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [bar]60.0 bar
Max. overbelastingdruk [psi]870 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]135 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierDST P070
ProducttypeDST P070
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]2 ms
SCIP-dossiernr.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
Specificatie sleutelDST P070 MA 0-30BAR SG I/64
Standaard elektrische aansluitingen150.2 SERIES
TEB in CTR ±FS [%]2.00 % RH
Type drukaansluitingSoldeer, ODM
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]28.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]8.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht25 Gram
Netto gewicht20 Gram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255162612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm