Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Druktransmitter, DST P070, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

074G4017

Elektrische aansluiting: Ronde Metri-Pack Packard, Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Afmeting drukaansluiting: Soldeerleiding, Specificatie sleutel: DST P070 RATIO 0-40BAR SG I/64

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen A
+ uitgangPen C
+ voedingPen B
Afmeting drukaansluitingSoldeerleiding
Batterijen inbegrepenNo
Behuizing materiaal304L
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardVoor soldeerbuis
Drukbereik [bar] [Max]40.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]580.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
El. aansl. maat3 pennen
Elektrische aansluitingRonde Metri-Pack Packard
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule7(a)7(c)-I
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]125 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat64 pc
Identiek productNONE
Kleur elektrische connectorblack
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Materiaal nat deel304L/other
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-40bar SG I/64
Max. overbelastingdruk [bar]120.0 bar
Max. overbelastingdruk [psi]1740 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]135 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierDST P070
ProducttypeDST P070
PulsdemperNo
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]2 ms
SCIP-dossiernr.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
Specificatie sleutelDST P070 RATIO 0-40BAR SG I/64
Standaard elektrische aansluitingen150.2 SERIES
TEB in CTR ±FS [%]2.00 % RH
Type drukaansluitingSoldeer, ODM
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] DC5.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.025 Kilogram
Netto gewicht0.02 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255133698
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm