Danfoss logo
AKS Pg 9_EN 837_G3-8

Druktransmitter, AKS 33, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

060G2110

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Specificatie sleutel: AKS 33-2431-A1AB06-0

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ voedingPen 1
Aanp. nul punt en spanNee
Afmeting drukaansluiting3/8
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Cable length (EF000536)0
CE-keurmerkYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardEN 837
Drukbereik [bar] [Max]25.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]362.50 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maatPg 9
Electrical connection (EF003701)Plug
Elektrische aansluitingAngular connector
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)25.00
Flange compression class (EF020149)Other
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]32 °F
GoedkeuringATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Goedkeuringsnorm6967179E227388E31024
Height (EF000040)54
Hoeveelheid per verpakkingsformaat14 pc
Hoog clipniveau22.40
intrinsiek veiligNee
Laag clipniveau3.60
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMannelijk en vrouwelijk
Material DescriptionSensor AKS 33 G3/8, 0-25bar
Max. overbelastingdruk [bar]40.0 bar
Max. overbelastingdruk [psi]580 psi
Max. overpressure (EF022533)40.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-25.00
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.3 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Overige RoHS-documentatieSaudi Arabia RoHS
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierSensor AKS 33
ProducttypeAKS 33
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
Readable (EF024476)FALSE
SCIP-dossiernr.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Specificatie sleutelAKS 33-2431-A1AB06-0
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803-A
Stroom diagramNee
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Thread size (EF022694)3/8 inch
Type drukaansluitingG
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]9.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Width (EF000008)54
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.19 Kilogram
Netto gewicht0.168 Kilogram
Volume0.408 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422066088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm