Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, 1/8-27 NPT

Druktransmitter, AKS 32, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

060G2029

Elektrische aansluiting: Kabel, Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/8-27, Specificatie sleutel: AKS 32-6234-D1AC02-0

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonWit
+ uitgangGroen
+ voedingRood
Aanp. nul punt en spanNee
Afmeting drukaansluiting1/8-27
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardANSI/ASME B1.20.1
Drukbereik [bar] [Max]13.80 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]200.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluitingKabel
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-30 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]104 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-22 °F
GoedkeuringATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Goedkeuringsnorm6967179E227388E31024
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Hoog clipniveau6.75
intrinsiek veiligNee
Kabellengte [inch]196.00 in
Kabellengte [m]5.000 m
Laag clipniveau0.10
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Material DescriptionSensor AKS 32 1/8 NPT, 0-200psi
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [psi]400 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.3 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Opmerkingen elektrische aansluitingenAfgeschermd
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierAKS/MBS
ProducttypeAKS 32
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
SCIP-dossiernr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutelAKS 32-6234-D1AC02-0
Stroom diagramNee
Type drukaansluitingNPT
UitgangssignaalVoltage
Uitgangssignaal [V] [Max]6.0000 V
Uitgangssignaal [V] [Min]1.0000 V
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]9.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.426 Kilogram
Netto gewicht0.363 Kilogram
Volume1.281 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422112051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm