Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Druktransmitter, AKS 33, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

060G1712

Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Specificatie sleutel: AKS 33-6631-A1EC04-0

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ voedingPen 1
Aanp. nul punt en spanNee
Afmeting drukaansluiting1/4-18
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardANSI/ASME B1.20.1
Drukbereik [bar] [Max]34.50 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]500.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maatPg 9
Elektrische aansluitingAngular connector
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]32 °F
GoedkeuringATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Goedkeuringsnorm6967179E227388E31024
Hoeveelheid per verpakkingsformaat14 pc
Hoog clipniveau22.40
intrinsiek veiligNee
Laag clipniveau3.60
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMannelijk en vrouwelijk
Material DescriptionSensor AKS 33 1/4 NPT, 0-500psi
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [psi]800 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.3 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierSensor AKS 33
ProducttypeAKS 33
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
SCIP-dossiernr.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Specificatie sleutelAKS 33-6631-A1EC04-0
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803-A
Stroom diagramNee
Type drukaansluitingNPT
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]9.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.172 Kilogram
Netto gewicht0.151 Kilogram
Volume0.424 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423205417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm