Druktransmitter, AKS 32, 0 bar - 34.47 bar
027X0108
Drukbereik [bar]: 0 - 34.47
027X0108
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukbereik [bar] [Max] | 34.47 bar |
| Drukbereik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Drukeenheid referentie | Gauge (relative) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | AKS 32 1-5VDC 0-500PSIA 1/4"1/8"NPT PG9 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Druktransmitter |
| Producttype | AKS 32 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.38 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.24 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |