Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Druktransmitter, AKS 32, 13.8 bar

027X0107

Drukbereik [bar]: 13.8

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [bar]13.80 bar
Drukeenheid referentieAbsolute
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionAKS 32 1-5VDC 0-200PSIA 1/4"1/8"NPT PG9
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeAKS 32
REACH kandidatenlijst stoffenNo
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.39 Kilogram
Netto gewicht0.24 Kilogram
Volume2.612 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428490542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm