Druktransmitter, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
060G7808
Elektrische aansluiting: Kabel, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: AKS 3000-D635-D1BF08
060G7808
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| - common | Wit |
| + uitgang | Groen |
| + voeding | Rood |
| Afmeting drukaansluiting | 7/16-20 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting HEX [mm] | 17.0 mm |
| Drukaansluiting standard | ISO 8434-1 |
| Drukbereik [bar] [Max] | 9.00 bar |
| Drukbereik [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Drukbereik [psi] [max.] | 130.50 psi |
| Drukbereik [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Drukeenheid referentie | Sealed gauge |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] | 80 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] | 0 °C |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] | 176 °F |
| Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] | 32 °F |
| Goedkeuring | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Goedkeuringsnorm | 6967179E227388E31024 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 8 pc |
| Hoog clipniveau | 11.50 |
| intrinsiek veilig | Nee |
| Kabellengte [inch] | 196.00 in |
| Kabellengte [m] | 5.000 m |
| Laag clipniveau | 0.00 |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | Vrouwelijk |
| Material Description | Sensor AKS 3000-D635-D1BF08 |
| Max. overbelastingdruk [bar] | 33.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. overbelastingdruk [psi] | 479 psi |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 85 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 185 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 85 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 185 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Opmerking drukaansluiting | Flare 1/4 inch met klepdepressor |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | Afgeschermd |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Druktransmitter |
| Productnaam SCIP-dossier | Sensor AKS 3000 |
| Producttype | AKS 3000 |
| Pulsdemper | No |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reactietijd, max [ms] | 4 ms |
| SCIP-dossiernr. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| Specificatie sleutel | AKS 3000-D635-D1BF08 |
| Stroom diagram | Nee |
| Type drukaansluiting | UNF |
| Uitgangssignaal | Voltage |
| Uitgangssignaal [V] [Max] | 10.0000 V |
| Uitgangssignaal [V] [Min] | 0.0000 V |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 32.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 15.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.386 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.351 Kilogram |
| Volume | 1.232 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255163343 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |