Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 4 pin, G1/4

Druktransmitter, AKS 3000, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

060G6431

Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 16 x 1.5, Specificatie sleutel: AKS 3000-N631-A0CD21-0

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ voedingPen 1
Aanp. nul punt en spanNee
Afmeting drukaansluiting16 x 1.5
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Cable length (EF000536)0
CE-keurmerkYes
Connection (EF000443)External thread metric
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardISO 261
Drukbereik [bar] [Max]59.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]-1.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]855.50 psi
Drukbereik [psi] [min.]-14.50 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat4 pennen
Electrical connection (EF003701)Plug
Elektrische aansluitingAngular connector
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)59.00
Flange compression class (EF020149)Other
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]32 °F
GoedkeuringATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Goedkeuringsnorm6967179E227388E31024
Height (EF000040)49
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Hoog clipniveau22.40
intrinsiek veiligNee
Laag clipniveau3.60
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionSensor AKS 3000 (-1 to 59 bar)
Max. overbelastingdruk [bar]360.0 bar
Max. overpressure (EF022533)360.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)-1.00-59.00
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]2.00 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]1.0 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierSensor AKS 3000
ProducttypeAKS 3000
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
Readable (EF024476)FALSE
SCIP-dossiernr.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Specificatie sleutelAKS 3000-N631-A0CD21-0
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803-A
Stroom diagramNee
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Thread size (EF022694)Other
Type drukaansluitingM
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]9.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Width (EF000008)55
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.142 Kilogram
Netto gewicht0.126 Kilogram
Volume0.27 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428915410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm