Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, M16x1,5

Druktransmitter, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G4564

Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 16 x 1.5, Specificatie sleutel: AKS 3000-D631-A1CD21-0

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ voedingPen 1
Afmeting drukaansluiting16 x 1.5
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardISO 261
Drukbereik [bar] [Max]9.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]-1.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]130.50 psi
Drukbereik [psi] [min.]-14.50 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maatPg 9
Elektrische aansluitingAngular connector
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-30 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]104 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-22 °F
GoedkeuringATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Goedkeuringsnorm6967179E227388E31024
Hoeveelheid per verpakkingsformaat14 pc
Hoog clipniveau22.40
Identiek product060G1044
intrinsiek veiligNee
Laag clipniveau3.60
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMannelijk en vrouwelijk
Material DescriptionSensor AKS 3000 M16, -1-9bar, mA I/14
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [bar]33.0 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]2.00 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]1.0 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierSensor AKS 3000
ProducttypeAKS 3000
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
SCIP-dossiernr.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Specificatie sleutelAKS 3000-D631-A1CD21-0
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803-A
Stroom diagramNee
Type drukaansluitingM
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]9.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.176 Kilogram
Netto gewicht0.159 Kilogram
Volume0.492 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428834568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm