Danfoss logo
Pressure transmitter, cable, adapter, 1/4-18 NPT

Druktransmitter, AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi

060G3718

Elektrische aansluiting: Kabel, Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Specificatie sleutel: AKS 3000-N331-DAEC04-0
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonZwart
+ voedingBruin
Aanp. nul punt en spanNee
Afmeting drukaansluiting1/4-18
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardANSI/ASME B1.20.1
Drukbereik [bar] [Max]30.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]-1.00 bar
Drukbereik [kg/cm2] [max.]30 kg/cm²
Drukbereik [kg/cm2] [min.]-1 kg/cm²
Drukbereik [psi] [max.]426.69 psi
Drukbereik [psi] [min.]-14.50 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluitingKabel
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]32 °F
GoedkeuringATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Goedkeuringsnorm6967179E227388E31024
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Hoog clipniveau22.40
intrinsiek veiligNee
Kabellengte [inch]79.00 in
Kabellengte [m]2.000 m
Laag clipniveau3.60
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]2.00 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]1.0 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Opmerkingen elektrische aansluitingenAfgeschermd + adapter
Overbelastingdruk max. [kg/cm2]60 kg/cm²
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierSensor AKS 3000
ProducttypeAKS 3000
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
SCIP-dossiernr.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Specificatie sleutelAKS 3000-N331-DAEC04-0
Stroom diagramNee
Type drukaansluitingNPT
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]9.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.317 Kilogram
Netto gewicht0.269 Kilogram
Volume1.274 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423194001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm