Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, M16x1,5

Druktransmitter, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi

060G1045

Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 16 x 1.5, Specificatie sleutel: AKS 3050-N231-A1CD21-0

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ voedingPen 1
Afmeting drukaansluiting16 x 1.5
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Cable length (EF000536)0
CE-keurmerkYes
Connection (EF000443)External thread metric
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardISO 261
Drukbereik [bar] [Max]25.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]-1.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]362.50 psi
Drukbereik [psi] [min.]-14.50 psi
Drukeenheid referentieSealed gauge
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maatPg 9
Electrical connection (EF003701)Plug
Elektrische aansluitingAngular connector
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)25.00
Flange compression class (EF020149)Other
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]32 °F
GoedkeuringATEXC UL US UL RecognizedCE
GoedkeuringsnormE227388E31024
Height (EF000040)53
Hoeveelheid per verpakkingsformaat14 pc
Hoog clipniveau22.40
Identiek product060G4565
intrinsiek veiligNee
Laag clipniveau3.60
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMannelijk en vrouwelijk
Material DescriptionSensor AKS 3050 M16, -1-25bar
Max. overbelastingdruk [bar]33.0 bar
Max. overpressure (EF022533)33.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)-1.00-25.00
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%]2.00 % RH
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]1.0 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
Productnaam SCIP-dossierSensor AKS 3000
ProducttypeAKS 3050
PulsdemperYes
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms]4 ms
Readable (EF024476)FALSE
SCIP-dossiernr.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Specificatie sleutelAKS 3050-N231-A1CD21-0
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803-A
Stroom diagramNee
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Thread size (EF022694)Other
Type drukaansluitingM
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]32.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]9.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Width (EF000008)55
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.172 Kilogram
Netto gewicht0.157 Kilogram
Volume0.408 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422167778
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm