Koudemiddelverdeler, RD 79, 18 pc, 1 1/8 inch, 1/4 inch, 12.4 mm
069G501018
Type aanduiding: RD79-L12,4-J18, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODM, Ingangsgrootte [inch]: 1 1/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/4 inch, Aantal gaten: 18, Max. Werkdruk [bar]: 49, Verstuivermaat [mm]: 12.4
069G501018
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal gaten | 18 pc |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Behuizingmaat | 79 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuring | UL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 6 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 1 1/8 inch |
| Material Description | RD79-L12,4-J18 Ref. Distributor I/6 |
| Max. Werkdruk [bar] | 49.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Verdeelkoppen |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Koudemiddelverdeler |
| Productnaam SCIP-dossier | RD79 -2 |
| Producttype | RD 79 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| Type aanduiding | RD79-L12,4-J18 |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODM |
| Uitgangsgrootte [inch] | 1/4 inch |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Verstuivermaat [mm] | 12.40 mm |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 840.43 Gram |
| Netto gewicht | 840.18 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.93 Liter |
| EAN/UPC | 5702422052180 |