Danfoss logo
RD79_069G500624

Koudemiddelverdeler, RD 79, 24 pc, 10.1 mm

069G500624

Type aanduiding: RD79-D10,1-B24, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODM, Aantal gaten: 24, Max. Werkdruk [bar]: 49, Verstuivermaat [mm]: 10.1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal gaten24 pc
Batterijen inbegrepenNo
Behuizingmaat79
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Ingangsgrootte [mm]28.00 mm
Material DescriptionRD79-D10,1-B24 Ref. Distributor I/6
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepVerdeelkoppen
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamKoudemiddelverdeler
Productnaam SCIP-dossierRD 21-62 -2
ProducttypeRD 79
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
Type aanduidingRD79-D10,1-B24
Type inlaataansluitingSoldeer, ODM
Uitgangsgrootte [mm]6.00 mm
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivermaat [mm]10.10 mm
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.807 Kilogram
Netto gewicht0.807 Kilogram
Volume0.93 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422017196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm