Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49_069G2563

Koudemiddelverdeler, RD 49, 14 pc, 5/8 inch, 8 mm

069G2563

Type aanduiding: RD49-J08-B14, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODM, Ingangsgrootte [inch]: 5/8 inch, Aantal gaten: 14, Max. Werkdruk [bar]: 49, Verstuivermaat [mm]: 8
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: RD

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal gaten14 pc
Batterijen inbegrepenNo
Behuizingmaat49
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat15 pc
Ingangsgrootte [inch]5/8 inch
Material DescriptionRD49-J08-B14 Ref. Distributor I/15
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepVerdeelkoppen
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamKoudemiddelverdeler
Productnaam SCIP-dossierRD 21-62 -1
ProducttypeRD 49
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Type aanduidingRD49-J08-B14
Type inlaataansluitingSoldeer, ODM
Uitgangsgrootte [mm]6.00 mm
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivermaat [mm]8.00 mm
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht342.179 Gram
Netto gewicht342.073 Gram
Volume0.482 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428245142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm