Danfoss logo
69G distributer

Koudemiddelverdeler, RD 33, 8 pc, 1/2 inch, 3/16 inch, 6 mm

069G2503

Type aanduiding: RD33-H06-H08, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODM, Ingangsgrootte [inch]: 1/2 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 3/16 inch, Aantal gaten: 8, Max. Werkdruk [bar]: 49, Verstuivermaat [mm]: 6
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: RD

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal gaten8 pc
Batterijen inbegrepenNo
Behuizingmaat33
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Ingangsgrootte [inch]1/2 inch
Material DescriptionRD33-H06-H08 Ref. Distributor I/24
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepVerdeelkoppen
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamKoudemiddelverdeler
Productnaam SCIP-dossierRD 33-49 -1
ProducttypeRD 33
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
Type aanduidingRD33-H06-H08
Type inlaataansluitingSoldeer, ODM
Uitgangsgrootte [inch]3/16 inch
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivermaat [mm]6.00 mm
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht360.15 Gram
Netto gewicht360.04 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.28 Liter
EAN/UPC5702428074223