Danfoss logo
Koudemiddelverdeler, RD 79, 22 pc, 1 1/8 inch, 1/4 inch, 8 mm-product-details

Koudemiddelverdeler, RD 79, 22 pc, 1 1/8 inch, 1/4 inch, 8 mm

069G2501

Type aanduiding: RD79-L08-J22, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODM, Ingangsgrootte [inch]: 1 1/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/4 inch, Aantal gaten: 22, Max. Werkdruk [bar]: 49, Verstuivermaat [mm]: 8

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal gaten22 pc
Batterijen inbegrepenNo
Behuizingmaat79
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Ingangsgrootte [inch]1 1/8 inch
Material DescriptionRD79-L08-J22 Ref. Distributor I/6
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepVerdeelkoppen
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamKoudemiddelverdeler
Productnaam SCIP-dossierRD79 -2
ProducttypeRD 79
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
Type aanduidingRD79-L08-J22
Type inlaataansluitingSoldeer, ODM
Uitgangsgrootte [inch]1/4 inch
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivermaat [mm]8.00 mm
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.861 Kilogram
Netto gewicht0.855 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.219 Liter
EAN/UPC5702428074209