Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000702

Koudemiddelverdeler, RD 21, 2 pc, 3/16 inch, 5 mm

069G2341

Type aanduiding: RD21-A05-H02, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODM, Uitgangsgrootte [inch]: 3/16 inch, Aantal gaten: 2, Max. Werkdruk [bar]: 49, Verstuivermaat [mm]: 5

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal gaten2 pc
Batterijen inbegrepenNo
Behuizingmaat21
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Ingangsgrootte [mm]12.00 mm
Material DescriptionRD21-A05-H02 Ref. distributor I/24
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepVerdeelkoppen
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamKoudemiddelverdeler
Productnaam SCIP-dossierRD 21-49
ProducttypeRD 21
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
Type aanduidingRD21-A05-H02
Type inlaataansluitingSoldeer, ODM
Uitgangsgrootte [inch]3/16 inch
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivermaat [mm]5.00 mm
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.062 Kilogram
Netto gewicht0.041 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.23 Liter
EAN/UPC5702424588694