Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Koudemiddelverdeler, RD 42, 13 pc, 1/2 inch, 3/16 inch, 6 mm

069G2334

Type aanduiding: RD42-H06-H13, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODM, Ingangsgrootte [inch]: 1/2 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 3/16 inch, Aantal gaten: 13, Max. Werkdruk [bar]: 49, Verstuivermaat [mm]: 6
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: RD

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal gaten13 pc
Batterijen inbegrepenNo
Behuizingmaat42
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat15 pc
Ingangsgrootte [inch]1/2 inch
Material DescriptionRD42-H06-H13 Ref. distributor I/15
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepVerdeelkoppen
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamKoudemiddelverdeler
Productnaam SCIP-dossierRD 21-49
ProducttypeRD 42
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
Type aanduidingRD42-H06-H13
Type inlaataansluitingSoldeer, ODM
Uitgangsgrootte [inch]3/16 inch
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivermaat [mm]6.00 mm
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.23 Kilogram
Netto gewicht0.206 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.911 Liter
EAN/UPC5702424286538