Danfoss logo
69G distributer

Koudemiddelverdeler, RD 33, 8 pc, 6 mm

069G101308

Type aanduiding: RD33-A06-A08, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODM, Aantal gaten: 8, Max. Werkdruk [bar]: 49, Verstuivermaat [mm]: 6

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal gaten8 pc
Batterijen inbegrepenNo
Behuizingmaat33
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Ingangsgrootte [mm]12.00 mm
Material DescriptionRD33-A06-A08 Ref. Distributor I/24
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepVerdeelkoppen
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamKoudemiddelverdeler
Productnaam SCIP-dossierRD 33-49 -1
ProducttypeRD 33
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
Type aanduidingRD33-A06-A08
Type inlaataansluitingSoldeer, ODM
Uitgangsgrootte [mm]5.00 mm
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivermaat [mm]6.00 mm
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht148.12 Gram
Netto gewicht144.04 Gram
Volume0.12 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422024248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm