Danfoss logo
RD33_069G101004

Koudemiddelverdeler, RD 33, 4 pc, 1/2 inch, 1/4 inch, 6 mm

069G101004

Type aanduiding: RD33-H06-J04, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODM, Ingangsgrootte [inch]: 1/2 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/4 inch, Aantal gaten: 4, Max. Werkdruk [bar]: 49, Verstuivermaat [mm]: 6

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal gaten4 pc
Batterijen inbegrepenNo
Behuizingmaat33
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Ingangsgrootte [inch]1/2 inch
Material DescriptionRD33-H06-J04 Ref. Distributor I/24
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepVerdeelkoppen
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamKoudemiddelverdeler
Productnaam SCIP-dossierRD 21-62 -1
ProducttypeRD 33
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Type aanduidingRD33-H06-J04
Type inlaataansluitingSoldeer, ODM
Uitgangsgrootte [inch]1/4 inch
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivermaat [mm]6.00 mm
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht100.12 Gram
Netto gewicht100.04 Gram
Volume0.3 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422027041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm