Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Microkanaalwarmtewisselaar, MCHE D1700-C, Industriële verpakking

021U0092

Nominale capaciteit R410A [kW]: 24.3, Ontwerpdruk [MPa]: 4.5, Temperatuurbereik [°C]: -40 - 121

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Aantal buizen [st.]65
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalAluminium
CategorieII
Depth (EF000049)25.4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEACPEDUL
Goedkeuring bestandsnaamCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)25.16
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Identiek product021U0085
Ingangsgrootte [inch]5/8 inch
Ingangsgrootte [mm]15.88 mm
Intern volume [cm3]1630.000 cm³
Intern volume [inch3]99.5 in³
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Materiaal montagestangAluminium
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0091 PEDII I/12
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)45.0
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Max. supply temperature (EF001707)121
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. Werkdruk [psig]653 psig
Model (EF000010)Soldered
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Nominale cap.-condities [IMP]Luchtsnelheid = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Nominale cap.-condities [SI]Luchtsnelheid = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Nominale capaciteit R410A [kW]24.30 kW
Nominale capaciteit R410A [TR]6.91 TR
Omgevingstemp bedrijf [°C] [max.]72 °C
Omgevingstemp bedrijf [°C] [min.]-40 °C
Omgevingstemp bedrijf [°F] [max.]162 °F
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemp bedrijf [°F] [min.]-40 °F
OnderdeelnummerDF0091
Onderhoud geschiktNee
Ontwerpdruk [MPa]4.5 MPa
Ontwerpdruk [psig]653 psig
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProductaccessoiresNee
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicrokanaalwarmtewisselaar
ProducttypeMCHE D1700-C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Spoeldiepte [inch]1.00 in
Spoeldiepte [mm]25.4 mm
Spoelhoogte [inch]25.16 in
Spoelhoogte [mm]639.1 mm
Spoellengte [inch]52.130 in
Spoellengte [mm]1324.0 mm
StroomrichtingUnidirectioneel
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]250 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
ToepassingsgebiedAirconditioningKoelingChiller
Type aanduidingD1700-C
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]1/2 inch
Uitgangsgrootte [mm]12.70 mm
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Vinlengte [mm]1.10 mm
Vloeistofgroep12
Voldoet aan China RoHSYes
With insulation shell (EF014519)FALSE

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht13.1 Kilogram
Netto gewicht9.856 Kilogram
Volume68.906 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424291846
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm