Danfoss logo
021U1297, 021U1529

Microkanaalwarmtewisselaar, MCHE D1700-C, Industriële verpakking

021U1529

Nominale capaciteit R410A [kW]: 24.3, Ontwerpdruk [MPa]: 4.5, Temperatuurbereik [°C]: -40 - 121

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Aantal buizen [st.]65
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalAluminium
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEACPEDUL
Goedkeuring bestandsnaamCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Identiek product021U1297
Ingangsgrootte [inch]5/8 inch
Ingangsgrootte [mm]15.88 mm
Intern volume [cm3]1630.000 cm³
Intern volume [inch3]99.5 in³
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Materiaal montagestangAluminium
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0091E PEDII I/12
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. Werkdruk [psig]653 psig
Nominale cap.-condities [IMP]Luchtsnelheid = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Nominale cap.-condities [SI]Luchtsnelheid = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Nominale capaciteit R410A [kW]24.30 kW
Nominale capaciteit R410A [TR]6.91 TR
Omgevingstemp bedrijf [°C] [max.]72 °C
Omgevingstemp bedrijf [°C] [min.]-40 °C
Omgevingstemp bedrijf [°F] [max.]162 °F
Omgevingstemp bedrijf [°F] [min.]-40 °F
OnderdeelnummerDF0091E
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktNee
Ontwerpdruk [MPa]4.5 MPa
Ontwerpdruk [psig]653 psig
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProductaccessoiresNee
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicrokanaalwarmtewisselaar
ProducttypeMCHE D1700-C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spoeldiepte [inch]1.00 in
Spoeldiepte [mm]25.4 mm
Spoelhoogte [inch]25.16 in
Spoelhoogte [mm]639.1 mm
Spoellengte [inch]52.130 in
Spoellengte [mm]1324.0 mm
StroomrichtingUnidirectioneel
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]250 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
ToepassingsgebiedAirconditioningKoelingChiller
Type aanduidingD1700-C
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]1/2 inch
Uitgangsgrootte [mm]12.70 mm
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Vinlengte [mm]1.10 mm
Vloeistofgroep12
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht16.096 Kilogram
Netto gewicht11.8 Kilogram
Volume0.065 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162525784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm