Danfoss logo
021U1303

Microkanaalwarmtewisselaar, MCHE D1400-C, Multi-verpakking

021U1303

Nominale capaciteit R410A [kW]: 14.8, Ontwerpdruk [MPa]: 4.5, Temperatuurbereik [°C]: -40 - 121

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Aantal buizen [st.]79
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalAluminium
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEACPEDUL
Goedkeuring bestandsnaamCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Identiek product021U1535
Ingangsgrootte [inch]3/8 inch
Ingangsgrootte [mm]9.52 mm
Intern volume [cm3]740.000 cm³
Intern volume [inch3]45.2 in³
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Materiaal montagestangAluminium
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0151E M/8
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. Werkdruk [psig]653 psig
Nominale cap.-condities [IMP]Luchtsnelheid = 492 ft/minOmgevingstemp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FOnderkoeling = 9 °F
Nominale cap.-condities [SI]Luchtsnelheid = 2,5 m/sOmgevingstemp. = 35 °CDelta t = 12 °COnderkoeling = 5 °C
Nominale capaciteit R410A [kW]14.80 kW
Nominale capaciteit R410A [TR]4.21 TR
Omgevingstemp bedrijf [°C] [max.]72 °C
Omgevingstemp bedrijf [°C] [min.]-40 °C
Omgevingstemp bedrijf [°F] [max.]162 °F
Omgevingstemp bedrijf [°F] [min.]-40 °F
OnderdeelnummerDF0151E
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
Ontwerpdruk [MPa]4.5 MPa
Ontwerpdruk [psig]653 psig
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProductaccessoiresNee
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicrokanaalwarmtewisselaar
ProducttypeMCHE D1400-C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spoeldiepte [inch]0.63 in
Spoeldiepte [mm]16.0 mm
Spoelhoogte [inch]30.34 in
Spoelhoogte [mm]770.7 mm
Spoellengte [inch]31.500 in
Spoellengte [mm]800.0 mm
StroomrichtingUnidirectioneel
Temperatuurbereik [°C] [Max]121 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]250 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
ToepassingsgebiedAirconditioningKoeling
Type aanduidingD1400-C
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]3/8 inch
Uitgangsgrootte [mm]9.52 mm
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Vinlengte [mm]1.10 mm
Vloeistofgroep12
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10 Kilogram
Netto gewicht5.4 Kilogram
Volume36.6 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162540701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm