Danfoss logo
MCHE C116 -  021U0743, 021U0744

Microkanaalwarmtewisselaar, MCHE C125, Industriële verpakking

021U0744

Nominale capaciteit R410A [kW]: 13.4, Ontwerpdruk [MPa]: 4.5, Temperatuurbereik [°C]: -40 - 121

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Aantal buizen [st.]68
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalAluminium
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Identiek product021U0644
Ingangsgrootte [inch]5/8 inch
Ingangsgrootte [mm]15.88 mm
Intern volume [cm3]1270.000 cm³
Intern volume [inch3]77.5 in³
Koelmiddel(en)R410A
Materiaal montagestangAluminium
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0041 I/8
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. Werkdruk [psig]653 psig
Nominale cap.-condities [IMP]Luchtsnelheid = 492 ft/minOmgevingstemp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FOnderkoeling = 9 °F
Nominale cap.-condities [SI]Luchtsnelheid = 2,5 m/sOmgevingstemp. = 35 °CDelta t = 12 °COnderkoeling = 5 °C
Nominale capaciteit R410A [kW]13.40 kW
Nominale capaciteit R410A [TR]3.81 TR
Omgevingstemp bedrijf [°C] [max.]72 °C
Omgevingstemp bedrijf [°C] [min.]-40 °C
Omgevingstemp bedrijf [°F] [max.]162 °F
Omgevingstemp bedrijf [°F] [min.]-40 °F
OnderdeelnummerDF0041
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
Ontwerpdruk [MPa]4.5 MPa
Ontwerpdruk [psig]653 psig
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProductaccessoiresNee
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicrokanaalwarmtewisselaar
ProducttypeMCHE C125
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spoeldiepte [inch]1.00 in
Spoeldiepte [mm]25.4 mm
Spoelhoogte [inch]25.59 in
Spoelhoogte [mm]649.9 mm
Spoellengte [inch]29.530 in
Spoellengte [mm]750.0 mm
StroomrichtingUnidirectioneel
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]250 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
ToepassingsgebiedAirconditioning
Type aanduidingMCHE
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]5/8 inch
Uitgangsgrootte [mm]15.88 mm
VerpakkingIndustriële verpakking
Vinlengte [mm]1.10 mm
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.945 Kilogram
Netto gewicht5.94 Kilogram
Volume12.398 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162687680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm