Danfoss logo
MCHE C116 -  021U0743, 021U0744

Microkanaalwarmtewisselaar, MCHE C116, Industriële verpakking

021U0743

Nominale capaciteit R410A [kW]: 8.7, Ontwerpdruk [MPa]: 4.5, Temperatuurbereik [°C]: -40 - 121

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Aantal buizen [st.]52
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalAluminium
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Identiek product021U0643
Ingangsgrootte [inch]1/2 inch
Ingangsgrootte [mm]12.70 mm
Intern volume [cm3]2790.000 cm³
Intern volume [inch3]170.2 in³
Koelmiddel(en)R410A
Materiaal montagestangAluminium
Material DescriptionMCHE Cond 16x1.3x16 DF0031 I/12
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. Werkdruk [psig]653 psig
Nominale cap.-condities [IMP]Luchtsnelheid = 492 ft/minOmgevingstemp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FOnderkoeling = 9 °F
Nominale cap.-condities [SI]Luchtsnelheid = 2,5 m/sOmgevingstemp. = 35 °CDelta t = 12 °COnderkoeling = 5 °C
Nominale capaciteit R410A [kW]8.70 kW
Nominale capaciteit R410A [TR]2.46 TR
Omgevingstemp bedrijf [°C] [max.]72 °C
Omgevingstemp bedrijf [°C] [min.]-40 °C
Omgevingstemp bedrijf [°F] [max.]162 °F
Omgevingstemp bedrijf [°F] [min.]-40 °F
OnderdeelnummerDF0031
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
Ontwerpdruk [MPa]4.5 MPa
Ontwerpdruk [psig]653 psig
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProductaccessoiresNee
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicrokanaalwarmtewisselaar
ProducttypeMCHE C116
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spoeldiepte [inch]0.63 in
Spoeldiepte [mm]16.0 mm
Spoelhoogte [inch]19.67 in
Spoelhoogte [mm]499.5 mm
Spoellengte [inch]28.030 in
Spoellengte [mm]712.0 mm
StroomrichtingUnidirectioneel
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]250 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
ToepassingsgebiedAirconditioning
Type aanduidingMCHE
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]1/2 inch
Uitgangsgrootte [mm]12.70 mm
VerpakkingIndustriële verpakking
Vinlengte [mm]1.10 mm
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.68 Kilogram
Netto gewicht2.675 Kilogram
Volume5.701 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162687673
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm