Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Microkanaalwarmtewisselaar, MCHE C116, Industriële verpakking

021U0642

Nominale capaciteit R410A [kW]: 6.3, Ontwerpdruk [MPa]: 4.5, Temperatuurbereik [°C]: -40 - 121

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Aantal buizen [st.]44
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalAluminium
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Identiek product021U0742
Ingangsgrootte [inch]1/2 inch
Ingangsgrootte [mm]12.70 mm
Intern volume [cm3]370.000 cm³
Intern volume [inch3]22.6 in³
Koelmiddel(en)R410A
Materiaal montagestangAluminium
Material DescriptionMCHE Cond 16x1.3x16 DF0021 I/24
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. Werkdruk [psig]653 psig
Nominale cap.-condities [IMP]Luchtsnelheid = 492 ft/minOmgevingstemp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FOnderkoeling = 9 °F
Nominale cap.-condities [SI]Luchtsnelheid = 2,5 m/sOmgevingstemp. = 35 °CDelta t = 12 °COnderkoeling = 5 °C
Nominale capaciteit R410A [kW]6.30 kW
Nominale capaciteit R410A [TR]1.78 TR
Omgevingstemp bedrijf [°C] [max.]72 °C
Omgevingstemp bedrijf [°C] [min.]-40 °C
Omgevingstemp bedrijf [°F] [max.]162 °F
Omgevingstemp bedrijf [°F] [min.]-40 °F
OnderdeelnummerDF0021
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
Ontwerpdruk [MPa]4.5 MPa
Ontwerpdruk [psig]653 psig
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProductaccessoiresNee
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicrokanaalwarmtewisselaar
ProducttypeMCHE C116
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spoeldiepte [inch]0.63 in
Spoeldiepte [mm]16.0 mm
Spoelhoogte [inch]16.70 in
Spoelhoogte [mm]424.3 mm
Spoellengte [inch]24.170 in
Spoellengte [mm]614.0 mm
StroomrichtingUnidirectioneel
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]250 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
ToepassingsgebiedAirconditioning
Type aanduidingMCHE
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]3/8 inch
Uitgangsgrootte [mm]9.52 mm
VerpakkingIndustriële verpakking
Vinlengte [mm]1.10 mm
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.042 Kilogram
Netto gewicht1.989 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume4.177 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm