Danfoss logo
Buis-in-buis warmtewisselaar, HE 1.5-product-details

Buis-in-buis warmtewisselaar, HE 1.5

015D0116

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Max. Werkdruk [bar]: 35

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GoedkeuringEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS China
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Ingangsgrootte [inch]3/4 inch
Koelmiddel(en)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Material DescriptionHE 1.5 Heat Exchanger M/10
Max. testdruk [bar]52.0 bar
Max. testdruk [psig]754.0 psig
Max. Werkdruk [bar]35.0 bar
Max. Werkdruk [psig]507 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Olievrije koelmiddelenR513A
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresNee
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamBuis-in-buis warmtewisselaar
Productnaam SCIP-dossierHE 0.5 - 8.0
ProducttypeHE 1.5
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]1/2 inch
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht978 Gram
Netto gewicht925 Gram
Volume1.558 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162981351
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm