Danfoss logo
Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H62L-CZ, Aantal plaatjes: 56-product-details

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H62L-CZ, Aantal plaatjes: 56

111H1285

Max. Werkdruk [bar]: 49, Functie: Condensor, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1G Buitenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q2G Buitenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q3Null
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes56
ApplicatieHeat pump
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1L1
Bereik aansluitmaat Q2L1
Bereik aansluitmaat Q3Null
Bereik aansluitmaat Q4H5/8
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunctieCondensor
Functie notitieNull
GoedkeuringCEEACUAUL
H1 conn.-grootteL1"1/4
H1 conn.-typeBuitenschroefdraadaansluiting R
H2 conn.-grootteL1"1/4
H2 conn.-typeBuitenschroefdraadaansluiting R
H3 conn.-grootteH12.2
H3 conn.-typeSoldeeraansluiting
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-grootteNull
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-56
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. werkdruk [psi]711 psi
Model No.62
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonZ
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE H62L-CZ
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingH62L-CZ
UitrustingTapbout
VerpakkingEnkelvoudige verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.24 Kilogram
Netto gewicht9.74 Kilogram
Volume25.137 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255298588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm