Danfoss logo
H48T-CH

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H48T-CH, Aantal plaatjes: 26

111B7248

Max. Werkdruk [bar]: 140, Functie: Condensor, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q2Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes26
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieHeat pump
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1H3/4A
Bereik aansluitmaat Q2H3/4A
Bereik aansluitmaat Q3H5/8A
Bereik aansluitmaat Q4H5/8A
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieCondensor
Functie notitieNull
GoedkeuringASEACPEDUL
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
Koelmiddel(en)R744
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-26
Max. Werkdruk [bar]140.0 bar
Max. werkdruk [psi]2030 psi
Model No.48
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE H48T-CH
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingH48T-CH
UitrustingTapbout
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.75 Kilogram
Netto gewicht8.6 Kilogram
Volume14.1 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162685938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm